Norge - Norsk

Signify Luma gen2

Luma gen2: Standarden innen veibelysning er redefinert, med UltraEfficient-ytelsesalternativer

Nyhet
Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Luma-familien er utviklet for å levere fleksibel, svært effektiv og bærekraftig belysning som tilpasser seg de dynamiske behovene i enhver by. Luma gen2 bevarer de karakteristiske designegenskapene til den første generasjonen, samtidig som den legger til fordelene med den nyeste teknologien, inkludert en fremtidssikker System Ready-arkitektur, en ny LEDgine-ytelsesutvidelse og en optisk plattform som sikrer klassens beste lysytelse i et bredt spekter av bruksområder. Luma gen2 tilbyr også forbedret servicevennlighet. Installasjonen er enkel og rask, og Service tag gir deg tilgang til alle relevante spesifikasjoner og produktdokumentasjon på stedet. Kabelgjennomføringen gir enkel, verktøyfri tilgang til armaturens girkomponenter ovenfra og ned. Fordi Luma gen2 er systemklar, kan du pare den med tilkoblede lysstyringssystemer som Interact, eller med eksisterende og fremtidige sensorinnovasjoner. Luma gen2 er utviklet for å optimalisere og forenkle reparasjoner og vedlikehold med en plug-and-play GearFlex-modul som inneholder alle elektriske komponenter i en lett håndterlig og tilgjengelig boks inne i huset. Fordi bærekraft er vårt fokus, bruker GearFlex-modulen postindustrielt resirkulert materiale, den hvite rammen rundt LED-motoren bruker postindustrielt resirkulert materiale, og produktemballasjen vår minimerer plastavfall. Produktet kan demonteres i bare noen få trinn på slutten av produktets levetid. Som et selskap som er bevisst på lysets påvirkning på miljøet og det biologiske mangfoldet, utstyrte vi Luma gen2-armaturer med dedikerte lysoppskrifter som bidrar til å beskytte økosystemer for flaggermus og bevare den mørke nattehimmelen.

Fordeler

  • Klasseledende effektivitet og lysytelse for mange forskjellige bruksområder

  • Enkel reparasjon og vedlikehold via en dedikert GearFlex-modul

Funksjoner

  • Dedikert GearFlex-modul som muliggjør raskere, sikrere og verktøyløst vedlikehold

  • Postindustrielt resirkulert plastmateriale brukt i GearFlex-modulen og den hvite rammen rundt LED-rommet

Bruksområder

  • Motorveier, hovedveier mellom byer, bulevarder og avenyer, rundkjøringer, fotgjengerfelt
  • Boligområder, sidegater, torg, parker, sykkel- og gangstier, lekeplasser
  • Parkeringsplasser, industriområder, bensinstasjoner, jernbaneområder, flyplasser, havner, kanaler

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Luma gen2 no_NO pdf 664.6 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Luma gen2
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-fil
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Revit-fil
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-fil
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB

Programtillegg

Family-IES-Luma gen2
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB