Signify Luma gen2, Road & street light, 170 W, 26100 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 32, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BGP705 LED300-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT

Nyhet

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 26100 lm, 170 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Kabel, 15 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910925868226
Full bestillingskode: 871951419914900

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED300 [LED module 30000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
3 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868226 no_NO pdf 256.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868226_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868226_EU
mange eiendeler - Visuals