Nyhet
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 3510 lm, 38 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Kabel, 8,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler