Norge - Norsk

Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 50, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66

BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Nyhet

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925868406
Full bestillingskode: 871951462469600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868406 no_NO pdf 397.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868406_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868406_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT