Norge - Norsk

Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – ledende innen behagelig og praktisk gatebelysning

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Iridium gen4, fjerde generasjon i Iridium-familien, har fått en fullstendig ny utforming og er fullt optimalisert for visuell komfort og verktøyfritt vedlikehold. Iridium gen4 gir rettledning ved hjelp av den klare kuppelen som er plassert i hver armatur langs veien. Den kan også fås med GentleBeam. Dette er et strukturert buet glass som reduserer gjenskinn og gir bedre visuell komfort samtidig som den gode lysfordelingen opprettholdes. Armaturen har plass til en ny plug-and-play-GearFlex-modul. Dette sikrer en forenklet prosess for vedlikehold og reparasjoner med reservedeler. Den fullstendig omdesignede armaturen har en verktøyfri åpning som ligner på Luma gen2 og inneholder alle elektriske komponenter i én letthåndterlig og lett tilgjengelig boks inni innfatningen. Kabelgjennomføringen har også fått ny utforming, og utstyrskomponentene er enkelt tilgjengelige takket være verktøyfri tilgang ovenfra og ned. Iridium gen4 leveres med alt tilbehør for tilkobling og dimming som er tilgjengelige i dag. Som systemklar armatur kan den kobles sammen med lysstyringssystemer som Interact City eller eksisterende og kommende sensorinnovasjoner. Monteringen har også blitt enklere og raskere, og takket være service-ID-en har du tilgang til all relevant dokumentasjon på stedet. Som selskap er vi bevisst på lysets innvirkning på miljøet og det biologiske mangfoldet, og Iridium gen4 er utstyrt med egne lysprofiler som bidrar til å opprettholde et optimalt økosystem for flaggermus eller bevare den mørke nattehimmelen. Iridium gen4-armaturen regnes som klasseledende på effektivitet og lysytelse sammenlignet med andre armaturer i serien, og den passer til en lang rekke bruksområder.

Fordeler

  • Enkelt vedlikehold og rask reparasjon med verktøyfri åpning og GearFlex-modul. Utstyrt med Service-merke som kan brukes til å identifisere reservedeler øyeblikkelig.

  • Gatebelysning med klar kuppel og visuell komfort med GentleBeam

Funksjoner

  • Nye buede kupler for rettledningsbelysning eller visuell komfort

  • Høy motstand mot støt, IK10

Bruksområder

  • Motorveier, hovedveier mellom byer, bulevarder og avenyer, rundkjøringer, fotgjengerfelt
  • Boligområder, sidegater, torg, parker, sykkel- og gangstier, lekeplasser
  • Parkeringsplasser, industriområder, bensinstasjoner, jernbaneområder, flyplasser, havner, kanaler

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Iridium gen4 no_NO pdf 368.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Iridium gen4
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Iridium gen4
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB