Norge - Norsk

Signify Iridium gen4, Road & street light, 26.5 W, 3698 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II GF DM32 MSP CLO

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 3698 lm, 26.5 W, 140 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 7,0 m uten plugg, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925867298
Full bestillingskode: 871951410558400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
EBD [Elektronisk regulering av DALI]
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867298 no_NO pdf 145.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867298_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867298_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Revit-fil
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file zip 719.7 kB