Produktbeskrivelse
Road & street light, Aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 5950 lm, 51 W, 117 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg, Tilkoblingsenhet 5-pols