Norge - Norsk

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: allsidig, høytytende og langvarig tunnelbelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Mange tunnelmyndigheter har utdaterte tunnelbelysningsinstallasjoner som må skiftes ut raskt, men har bare et begrenset budsjett til å få det til. TubePoint Gen2 er den perfekte løsningen. Det er den kostnadseffektive løsningen som er et resultat av mange års erfaring innen tunnelbelysning og undergangsbelysning, kombinert med den nyeste teknologien. Med sin modulære design og toppmoderne LED-arkitektur er TubePoint Gen2 en allsidig og kostnadseffektiv armatur som oppfyller de strengeste kravene til tunnelbelysning. Disse tunnellysarmaturene er produsert av komponenter av høyeste kvalitet som er spesielt utviklet for tunneler, og lover lang levetid, god ytelse og lave vedlikeholdskostnader. Belysningseffektiviteten og det brede utvalget av optikk betyr at antallet lysarmaturer som kreves for en installasjon kan reduseres betydelig sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Og et høyt lumen per watt-forhold på systemnivå forbedrer de totale eierkostnadene. TubePoint Gen2 er en del av TotalTunnel-løsningen for komplett tunnelbelysning. En løsning du kan stole på for allsidig og høytytende belysning i trafikktunneler.

Fordeler

  • Allsidig lysarmaturserie som passer til alle typer trafikktunneler

  • Økonomisk LED-løsning for tunnelbelysning med punktkilde

Funksjoner

  • Bredt utvalg av optikk og lumenpakker

  • Monterings- og tilkoblingsmuligheter

Bruksområder

  • Tunnel
  • Undergang

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 no_NO pdf 781.9 kB
Installasjonsinstruksjoner
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 794.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TubePoint gen2
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB