Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Formstøpt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbrakett, hurtigkobling, medium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED90 [LED module 9000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år