Norge - Norsk

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 73 W, 9840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Formstøpt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbrakett, hurtigkobling, medium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9840 lm, 73 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus

Bestillingskode: 912300024111
Full bestillingskode: 871869948293000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024111 no_NO pdf 244.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024111_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024111_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-tegninger
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB