Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: Sørg for at trafikken flyter med god tunnellbelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Korrosjon kan være en utfordring i tunnellmiljø, men man ønsker seg likevel armaturer som senker kostnadene, bibeholder sikkerheten og som enkelt kan vedlikeholdes gjennom hele levetiden. Med en høykvalitets, korrosjonsbestandig konstruksjon i rustfritt stål og dedikert LED-design, leverer FlowStar Gen2 alt dette – og mer. FlowStar Gen2 er en del av TotalTunnel-løsningen. I kombinasjon med lysstyring, kabler og våre levetidstjenester gir disse tunnelarmaturene ytelse på høyeste nivå med nøyaktig riktig balanse mellom synlighet, sikkerhet og økonomi. Og takket være den høye lumeneffekten kan du også redusere antallet armaturer som kreves til prosjektet, uten at det går på bekostning av sikkerheten. En langvarig og svært effektiv løsning for tunnelbelysning eller undergangsbelysning som vil holde trafikken trygg og i bevegelse.

Fordeler

  • Pålitelig og langvarig for trafikktunneler i svært korrosive miljøer

  • Korrosjonsbestandig. Hele konstruksjonen er i rustfritt stål

Funksjoner

  • Armaturhus i høykvalitets rustfritt stål uten utvendige aluminiumsdeler

  • Flat topp, ingen ribber eller finner

Bruksområder

  • Tunnel
  • Undergang

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 no_NO pdf 490.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Installasjonsinstruksjoner
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Brosjyre
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-FlowStar Gen2
mange eiendeler - Visuals