Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Rustfritt stål, Stål, Baseplate, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Sikring inkludert, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060014
Full bestillingskode: 871951423413000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED230 [LED module 23000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA txt 4.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060014 no_NO pdf 242.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060014_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060014_EU
mange eiendeler - Visuals