Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Middels, symmetrisk spredning 11, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Rustfritt stål, Stål, Baseplate, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Middels, symmetrisk spredning 11, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Sikring inkludert, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060127
Full bestillingskode: 871951424077300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED500 [LED module 50000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU txt 4.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060127 no_NO pdf 271.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060127_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060127_EU
mange eiendeler - Visuals