Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66, STD
BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Rustfritt stål, Stål, Baseplate, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED720 [LED module 72000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 3 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Garantiperiode
- 5 år