Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5 – Smart områdebelysning og sportsbelysning

Produkter

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT
912300060882
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
912300060883
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
912300060884

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

OptiVision LED gen3.5-flombelysningssystem gir en komplett belysningsløsning for både de enkleste og de mest kompliserte områdene og sportsområdene. Det høyeffektive flomlyset leveres med et støpt enhetshus, med henholdsvis 2 og 3 LED-enheter, som også fungerer med en ekstern driverboks – separat for bruk på avstand fra flomlyset (BV), eller forhåndsmontert på flomlysets monteringsbrakett (HGB) for enkel installasjon og lavere startkostnader. Det overholder de høyeste ytelsesstandarder, gir ypperlig lyskvalitet, jevnhet og sørger for sikkerhet og visuell komfort.

Fordeler

  • Det brede spekteret med optikk sørger for maksimal optisk effektivitet og muliggjør høypresis lysfordeling med minimal lyslekkasje

  • 0-tilt gir lav sCx-verdi for prosjekter som ønsker å gjenbruke installerte mastekonstruksjoner for å minimere nødvendige investeringer. 0-tilt-alternativet øker komforten ytterligere og minimerer klager på lysinntrenging fra beboere.

Funksjoner

  • Trykkstøpt innfatning i én del, med et beskyttelsesnivå på IP66 mot støv og vann

  • Bredt spekter av omgivelsestemperatur-toleranse, som gjør den passende til en rekke typer sport- og områdebelysning

Bruksområder

  • Logistikkområder (Porter)
  • Forklebelysning (flyplasser), parkerings- og industriområder
  • Bruksområder for fritid- og sportsbelysning (fotball, ishockey, basketball, tennis, osv.)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 no_NO pdf 530.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 698.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB