Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smalstrålet

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smalstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060883
Full bestillingskode: 872110338193400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED2600 [LED module 260000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060883 no_NO pdf 163.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060883_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060883_EU
mange eiendeler - Visuals