Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060905
Full bestillingskode: 872110338306800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED1720 [LED module 172000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060905 no_NO pdf 271.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060905_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060905_EU
mange eiendeler - Visuals