Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smalstrålet
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smalstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år