Signify CitySwan LED gen3

CitySwan LED Gen3: særegen og elegant

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den vakre CitySwan LED Gen3-armaturen er designet av de danske arkitektene Bjarne Schläger og Morten Weeke Borup. Den enkle formen er utformet rundt en ellipse. Med minimale materialer, rene linjer og en hvit opal «lampeskjerm», tilbyr CitySwan LED Gen3 en diskret, men synlig tilstedeværelse i ethvert bymiljø. Om natten fremhever patentert lysteknologi armaturens design og lyser opp gater og områder med mykt, funksjonelt lys som er i fullstendig harmoni med omgivelsene. CitySwan LED Gen3 kan også brukes til å skape fargerike lysstemninger for å fremheve lokal identitet eller gi byrom en innovativ setting. Denne særegne og elegante Urban Styling-løsningen har et utvalg av monteringsalternativer, inkludert stangmontering eller opphengt montering. Den er også tilgjengelig som veggmontert armatur og pullert. Den tredje generasjonen av CitySwan LED integrerer vårt nyeste runde LED-kort for klassens beste ytelse og et bredt spekter av fargetemperaturer. Den kan også konfigureres med System Ready (SR)-driveren og én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) SR-sokler. Dette gjør det mulig å koble til armaturen via vårt Interact-tilbud og legge til sensorer ved hjelp av bunnsokkelen. Tilgjengeligheten til CitySwan LED Gen3 er også forbedret for enda enklere vedlikehold. I tillegg er hver CitySwan LED Gen3 BPS639-armatur unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.

Fordeler

  • Prisbelønnet design med en unik estetikk og perfekt LED-integrering

  • Patentert glødende belysningsteknologi for fargebasert rettledning eller kommunikasjon

Funksjoner

  • Velg mellom 2 ulike design og mange monteringsmuligheter: sideinngang, stolpetopp, oppheng eller midtfeste

  • LEDGINE-teknikk – avansert, fremtidsrettet LED-teknologi

Bruksområder

  • Sentrum, sentrumsgater, rundkjøringer
  • Boligstrøk, mindre gater, parkeringsplasser
  • Gangområder, sykkelveier og parker

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CitySwan LED gen3 no_NO pdf 480.9 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 large pdf 5.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CitySwan LED gen3
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_BRONZE_BRACKET-3DDWG.zip zip 24.9 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_WALL_BRACKET-3DDWG.zip zip 10.3 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_HIGH_BRACKET-3DDWG.zip zip 13.5 MB
CAD-tegninger
LUMINIAIRES_CITYSWAN_LED-3DDWG.zip zip 9.6 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_BASIC_BRACKET-3DDWG.zip zip 15.7 MB
Revit-fil
CitySwan-RFA.zip zip 1.8 MB

Programtillegg

Family-IES-CitySwan LED gen3
mange eiendeler - Software Plugins
IES-kolleksjonsserie
CitySwan LED gen3 photometry collection zip 384.3 MB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 large pdf 1.3 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 small pdf 1.3 MB