Norge - Norsk

Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Lysfordeling for våt vei (DK), Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Monteringsbrakett, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling for våt vei (DK), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636282
Full bestillingskode: 871951485050700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 txt 6.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636282 no_NO pdf 252.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636282_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636282_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 IES 70.7 kB
Dialux
ULD File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 ROLF 52.2 kB
LDT
LDT File - BWS639 LED40/830 DK GW CLOSRTB SDM10E 10 LDT 51.2 kB