Norge - Norsk

Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 33 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 33 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008635819
Full bestillingskode: 871951466644300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K txt 6.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008635819 no_NO pdf 127.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008635819_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008635819_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K IES 36.1 kB
Dialux
ULD File - BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K ROLF 28.0 kB
LDT
LDT File - BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K LDT 26.9 kB