Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, middels spredning, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS639 LED40/830 II MDM GW CLO SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Opal, Stolpemonteringsbrakett, diameter 60 mm, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år