CitySoul LED gen2 er en av våre mest allsidige og ikoniske lysarmaturer, designet for å bringe eleganse, effektivitet og atmosfære til ethvert bybilde. Den avrundede, minimalistiske formen med sømløse overganger mellom braketter skaper en sammenhengende identitet på tvers av boligområder, hovedveier og pulserende bysentre. Denne modulære serien tilbyr flere størrelser, monterings- og brakettalternativer – noe som gir lysdesignere fleksibiliteten til å tilpasse seg ethvert bymiljø uten å gå på kompromiss med estetikken. Drevet av vår velprøvde LEDGINE-O-plattform og nå forbedret med den innovative LEDGINE-P for enda høyere effektivitet, leverer CitySoul LED gen2 riktig lys, akkurat der det trengs. Bruksspesifikk optikk sikrer sikkerhet, komfort og redusert energiforbruk, mens dedikerte lysinnstillinger bevarer mørk himmel og støtter sunnere økosystemer. Med én eller to System Ready (SR)-sokler er CitySoul LED gen2 fullt forberedt for tilkoblet belysning og avanserte kontrollplattformer som Interact, noe som hjelper kommuner med å oppnå ytterligere energibesparelser, driftsinnsikt og langsiktig bærekraft.
Ett sammenhengende, integrert designkonsept for armaturer, braketter og stolper
Den nyeste LEDGINE-P-plattformen gir enda høyere virkningsgrad, slik at kommuner kan redusere driftskostnadene betydelig.
Kompatibel med eksisterende CitySoul-stolpe- og brakettserier
Et bredt utvalg av elegante, tilpassede og komplette sett, inkludert stolper og braketter, et justerbart alternativ, versjoner med dobbel stolpetopp og pendlede versjoner.