Norge - Norsk

Signify CitySoul gen2 LED Stor, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024413
Full bestillingskode: 871869987870200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024413 no_NO pdf 335.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024413_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT