Norge - Norsk

Signify CitySoul gen2 LED Stor, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 52, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 10 m uten plugg, Skruterminal

Bestillingskode: 912300060815
Full bestillingskode: 872110337029700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060815 no_NO pdf 205.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060815_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060815_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S IES
Dialux
ULD File - BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S ULD
Relux
ROLF File - BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S LDT