Norge - Norsk

Signify CitySoul gen2 LED Stor, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024411
Full bestillingskode: 871869987868900

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024411 no_NO pdf 206.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024411_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024411_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT