Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 stor og megastor

Copenhagen City LED Gen2: behagelig fremtid – klart lys for din by

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den originale København-armaturen ble designet i samarbeid med Københavns byarkitektkontor på 1960-tallet med mål om å forbedre byens estetiske appell gjennom belysning. Denne tidløse armaturdesignen finnes i to typer: Copenhagen City LED Gen2 er for by- og boligområder der lyskomfort er viktig; Copenhagen LED Gen2 leverer høy ytelse for veibelysning. Andre generasjon av Copenhagen City LED tilbyr en svært komfortabel lysfordeling med minimal blending, muliggjort av en rund LED-motor som følger armaturens form. Opalbaldakinen gir enda flere måter å forsterke belysningens effekt. Den er også perfekt for bybranding, ettersom den kan brukes til å skape både statisk og dynamisk opplysning med alle farger av lys. Armaturen leveres med en rekke oppheng og optikker, noe som gir maksimal frihet i belysningsdesign for bruk i sentrum og boligområder. Den er også tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR)-sokler, noe som gjør armaturen fremtidsklar. Dette betyr at Copenhagen City LED Gen2 er klar til å kobles til avanserte kontroll- og belysningsprogramvareapplikasjoner som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og fordi den øverste SR-sokkelen er integrert i baldakinen, har den ingen innvirkning på armaturens vakre, rene design. I tillegg er hver Copenhagen City LED Gen2 BRS761-, BRS762- og BRS763-armatur unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.

Fordeler

  • Unik estetisk design med perfekt LED-integrering og utmerket overflatebehandling

  • Meget behagelig belysning med løftet LED-enhet, rund form og valgfri sateng-diffuser

Funksjoner

  • 3 størrelser for å passe alle monteringshøyder (liten, stor og mega) og muligheter: sidemontering, stolpetopp, oppheng eller midtfeste

  • Valg av fargetemperaturer og fargegjengivelse for ulike omgivelser: 2200 K, 2700 K, 3000 K og 4000 K

Bruksområder

  • Store byveier (megastore og store versjoner)
  • Sentrum, gater i sentrum (store)
  • Boliggater, parkeringsplasser, fotgjengerplasser og parker (små)

Nedlastinger