Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-nettverk, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED140 [LED module 14000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år