Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 81 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 10545 lm, 81 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634408
Full bestillingskode: 871951409084200

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED110 [LED module 11000 lm]