Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 10545 lm, 79 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED110 [LED module 11000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år