Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Glow-innfatning, brakett RAL 7035, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634401
Full bestillingskode: 871951409077400

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60 [LED module 6000 lm]