Philips CorePro LED mignon og prismepærer av glass

For dine daglige belysningsjobber har lysdioder et klassisk tradisjonsdesign med fordelene med langvarig LED-teknologi

Produkter

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
929001238392
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
929001238492
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
929001238592
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
929001238692
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
929001238792
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
929001345292
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
929001345392
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
929001345492

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Sparer 30 % energi sammenlignet med standard LED-lys og lys fra Philips

  • LED-lyspæren har svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • klassisk design og tradisjonelle former

  • perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

Bruksområder

  • Hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CorePro LED mignon og prismepærer av glass no_NO pdf 808.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CorePro LED mignon og prismepærer av glass
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-CorePro LED mignon og prismepærer av glass
mange eiendeler - Software Plugins