Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001345292
Full bestillingskode: 871951434679600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001345255 pdf 68.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001345292 no_NO pdf 435.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001345292_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001345292_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG ies 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB