Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001238692
Full bestillingskode: 871951434774800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001238692 pdf 67.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001238692 no_NO pdf 315.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001238692_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001238692_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG ies 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB