Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001345392
Full bestillingskode: 871951434718200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001345397 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001345392 no_NO pdf 431.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001345392_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB