Norge - Norsk

Philips MASTER Value LED-rør Universal T8

Universell T8 LEDtube-belysning er nå enklere og lettere enn noensinne

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Fordeler

  • Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk

  • Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

  • Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og installasjoner av strømtilkobling

  • Energibesparelser sammenlignet med lysrør

Bruksområder

  • Kontor, butikk, skole, detaljhandel
  • Industrihaller og lager

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-rør Universal T8 no_NO pdf 211.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER Value LED-rør Universal T8
mange eiendeler - Visuals
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 2 mp4 8.7 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 1 mp4 13.4 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 3 mp4 17.6 MB
Video
MASTER Value LEDtube Universal T8 003 mp4 214.0 MB
Emballasje bilde
Packaging Image tif 1.6 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER Value LED-rør Universal T8
mange eiendeler - Software Plugins