Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universell, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, Universell, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 time(r), 161 lm/W, EEL C, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002997102
Full bestillingskode: 871951431670600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002997102 pdf 68.3 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002997102 no_NO pdf 636.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002997102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002997102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 ldt 91.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB