Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 637.5 kB
Installasjonsinstruksjoner pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997002_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, Universell, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 time(r), 148 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED