Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, Universell, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 160 lm/W, EEL C, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002997402
Full bestillingskode: 871951431676800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002997402 pdf 68.6 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002997402 no_NO pdf 646.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002997402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002997402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 ldt 91.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB