Norge - Norsk

Philips MASTER LEDtube InstantFit HF

Den nye generasjonen av energisparende rørbelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Fordeler

  • Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk

  • Lavere vedlikeholdskostnader takket være 2–3 ganger lengre levetid enn vanlige lysrør

Funksjoner

  • Bare 54 % energiforbruk sammenlignet med vanlige lysrør

  • Ekstra lang levetid på 50 000 timer

Bruksområder

  • Parkeringsplasser/parkeringstak
  • Lagre/fryserom/skilt
  • Transport- og distribusjonsområder

Advarsler og sikkerhet

  • MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF no_NO pdf 697.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF
mange eiendeler - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF
mange eiendeler - Software Plugins