Philips MASTER, LEDtube, Rør, dobbel ende, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, Rør, dobbel ende, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r), 71.00 lm/W, G13, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929002479402
Full bestillingskode: 871951429616900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002479402 no_NO pdf 631.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002479402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB