Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 75000 time(r), 145 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestillingskode: 929003553702
Full bestillingskode: 871951446694400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003553702 pdf 67.2 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003553702 no_NO pdf 651.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003553702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003553702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 IES 73.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB