Philips MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast

Optimal ytelse og bærekraft

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains er et banebrytende LED-rør skapt for ytelse, holdbarhet og miljø. Dette er det første LED-lysrør med 40 % resirkulert plast og setter en ny standard for bærekraftig belysning uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med lang levetid på 75 000 timer og høyt lysutbytte på opptil 185 lm/W sikrer MASTER LEDtube T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED tubes er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gir gode besparelser og sikrer at dette røret kan brukes i de fleste krevende bruksområder.

Fordeler

  • Overlegen ytelse i alle bruksområder

  • Enestående besparelser med lavt energiforbruk og lang levetid

Funksjoner

  • Laget av 40 % resirkulert plast

  • Imponerende energisparing og holdbarhet med opptil 185 lm/W effektivitet og 75 000 timers levetid

Bruksområder

  • Kontorer, skoler, helsevesen
  • Parkering, lagerbygninger og industri
  • Offentlige rom

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast no_NO pdf 321.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast
mange eiendeler - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER LED-lysrør EM/Nett T8 med resirkulert plast
mange eiendeler - Software Plugins