Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, Én sokkel, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, Én sokkel, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 time(r), 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929001375602
Full bestillingskode: 871869672855000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 4.5 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001375602 no_NO pdf 360.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001375602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB