Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 time(r)
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 time(r), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominell levetid
- 75 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år