Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r)
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominell levetid
- 75 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år