Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Philips CorePro LED-rør er en enkel og kostnadseffektiv erstatning for T8-lysrør. De gir umiddelbare energibesparelser, lang levetid og samme lysfordeling som tradisjonelle rør. Installér dem ved å omkoble armaturet for direkte nettdrift – eller bytt ut lysrørstarteren med en LED-starter for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.
Fordeler
Optimert energisparing – omtrent 50 % mer enn fluorescerende alternativer Samme utseende og preg som lysrør
Minimer vedlikeholdskostnadene – Holder dobbelt så lenge som lysstoffrør
Funksjoner
Fargevalg: 3000 K, 4000 K og 6500 K
Riktig passform – 600 mm, 1200 mm eller 1500 mm
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon.
Monteringen må gjøres i henhold til monteringsskjemaene som følger med lampen, eller finnes på nettet. Monteringen må utføres av en sertifisert fagperson.