Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 111 lm/W, EEL E, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001874832
Full bestillingskode: 871951447558800

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt