Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 time(r), 112 lm/W, EEL E, G13, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003158602
Full bestillingskode: 871951442103500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt