Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 time(r), 116 lm/W, EEL E, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003519702
Full bestillingskode: 871951444807000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt